スタジオショット

ライトマテリアルバケット - パフォーマンスシリーズ 3.5 m3(4.6 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

100.4 in
2549 mm
質量
2067.9 lb
938 kg
高さ
58.5 in
1486 mm

概要

大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

100.4 in 2549 mm
質量 2067.9 lb 938 kg
高さ 58.5 in 1486 mm
長さ 65.5 in 1663 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

3.5 m3(4.6 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.5 m3(4.6 yd3)ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る