スタジオショット

ハイダンプバケット 2.1 m3(2.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

93.1 in
2366 mm
高さ
58 in
1472 mm
質量
3161.4 lb
1434 kg

概要

ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。

製品仕様 2.1 m3(2.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

93.1 in 2366 mm
高さ 58 in 1472 mm
質量 3161.4 lb 1434 kg
長さ 63.9 in 1622 mm
容量 2.7 yd³ 2.1 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 0.7 in 19 mm
インターフェイス形式 水平ピンロックカプラ(ワイド) 水平ピンロックカプラ(ワイド)
必要な油圧システム 第3機能 第3機能

2.1 m3(2.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.1 m3(2.7 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る