エンジン
| エンジンモデル | Cat C2.4 Cat C2.4 |
| 定格出力 | 31 kW 31 kW |
| 定格出力(ネット) | 41.6 hp 31 kW |
| 総行程容積(排気量) | 148.5 in³ 2.434 l |
| 定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
| 行程 | 4 in 102.4 mm |
| 内径 | 3.4 in 87 mm |
重要な仕様
| エンジンモデル | Cat C2.4 Cat C2.4 |
| 定格出力 | 31 kW 31 kW |
| 定格出力(ネット) | 41.6 hp 31 kW |
| 総行程容積(排気量) | 148.5 in³ 2.434 l |
| 定格回転数 | 2200 r/min 2200 r/min |
| 行程 | 4 in 102.4 mm |
| 内径 | 3.4 in 87 mm |
| 運転質量 | 8455 lb 3835 kg |
| 機体質量 | 6834 lb 3100 kg |
| 掘削力 | 6474 lbf 28.8 kN |
| 走行速度 - 後進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
| 作動荷重 | 2161 lb 980 kg |
| アーティキュレート角度 | 40 ° 40 ° |
| 走行速度 - 前進 | 8.7 mile/h 14 km/h |
| 冷却系統 | 2.4 gal(US) 9 l |
| 燃料タンク | 11.4 gal(US) 43 l |
| エンジンオイルパン | 1.8 gal(US) 7 l |
| 標準バケット幅 | 66.5 yd³ 1690 m³ |
| 標準バケット容量 | 21.2 ft³ 0.6 m³ |
| ダンプクリアランス | 99.4 in 2525 mm |
| 輸送時全長 | 181.7 in 4615 mm |
| トレッド | 49.2 in 1250 mm |
| 輸送時全高 | 100.8 in 2560 mm |
| ダンプリーチ | 36.6 in 930 mm |
| 最低地上高 | 12 in 305 mm |
| 掘削深さ | 5.1 in 130 mm |
| 旋回半径 | 151.8 in 3855 mm |
| 高さ - バケットピン | 124.2 in 3155 mm |
| 高さ - 全体 | 157.3 in 3995 mm |
| ホイールベース | 70.9 in 1800 mm |
| トラック全幅 | 66.5 in 1690 mm |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
Caterpillarのコネクテッドデータおよびセキュリティ原則を活用することで、効率および生産性を高め、ビジネスをより収益性の高いものにすることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。
VisionLink®は、機械のサイズや装置メーカーに関係なく、性能を最大限に引き出せる重要なインサイトに基づいて感覚に頼らずに機械を管理できる、クラウドベースのソフトウェアアプリケーションです。情報に基づく判断をあらゆる機会に行える便利な集中型ソリューションから、機器データをデスクトップやモバイルデバイスでシームレスに受け取ることができます。