BA121油圧、ポリプロピレン/ワイヤ

BA121油圧、ポリプロピレン/ワイヤ アングルブルーム

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
92 in
2336 mm
清掃幅
82.7 in
2100 mm
ブラシ直径
32.1 in
815 mm

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

用途

用途

駐車場、工場、製材所、空港の滑走路、路上、ドライブウェイ、レーンの異物除去に理想的です。
可変清掃角度

可変清掃角度

油圧または手動で左または右に30度傾けることができ、傾かない状態でも清掃を行えます。
信頼性の高い油圧モータ

信頼性の高い油圧モータ

強力なジェロータ油圧モータは、ブラシコアのトルクを高め、標準フローの機械の性能を最大化するように設計されています。
パーキングサポート

パーキングサポート

パーキングサポートにより、ブルームを使用していないときに安定した状態で確実に置いておくことができ、ブラシに平らな部分ができるのを防止できます。
ツール搭載取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)ホルダ

ツール搭載取扱説明書(OMM、Operation and Maintenance Manual)ホルダ

このホルダはツールに搭載され、エレメントから隔離されており、ワークツールを適切に操作するために必要なすべての取扱説明書とメンテナンスガイドが収納されています。
ロックアウト付きスプリング

ロックアウト付きスプリング

調整式スプリングによってブラシの適切な接地圧が維持されます。スプリングロックアウト機能により、特殊な用途でブラシをコントロールしやすくなります。

製品仕様 BA121油圧、ポリプロピレン/ワイヤ

全幅 92 in 2336 mm
清掃幅 82.7 in 2100 mm
ブラシ直径 32.1 in 815 mm
必要な油圧システム 標準フロー(14ピン) 標準フロー(14ピン)
高さ 35.2 in 893 mm
長さ 61.4 in 1560 mm
質量 919.3 lb 417 kg
最適な油圧流量 42 ~ 87 L/min(11 ~ 23 gpm) 42 ~ 87 L/min(11 ~ 23 gpm)
最適油圧 145~241 bar(2100~3500 psi) 145~241 bar(2100~3500 psi)
モータ容量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 200 rpm 200 rpm
清掃幅 - アングル時(± 30度) 71.7 in 1820 mm
全幅 - アングル時(± 30度) 79.5 in 2020 mm
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 スキッドステアカプラ スキッドステアカプラ
オプションのフード伸長 55.1 lb 25 kg

BA121油圧、ポリプロピレン/ワイヤ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BA121油圧、ポリプロピレン/ワイヤ

その他のキャンペーンを見る