概要
駐車場、工場、製材所、空港の滑走路、路上、ドライブウェイ、レーンの異物除去に使用できます。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 全幅 | 106 in 2700 mm |
| 清掃幅 | 98.4 in 2500 mm |
| ブラシ直径 | 27.6 in 700 mm |
| 必要な油圧システム | 標準フロー 標準フロー |
| 高さ | 51.2 in 1300 mm |
| 長さ | 60.4 in 1535 mm |
| 質量 | 970 lb 440 kg |
| 最適な油圧流量 | 40~150 L/min(11~40 gpm) 40~150 L/min(11~40 gpm) |
| 最適油圧 | 150~260 bar(2,176~3,771 psi) 150~260 bar(2,176~3,771 psi) |
| モータ容量 | 11.9 in³/rev 195 cm³/rev |
| ブラシ回転数(最大流量時) | 385 RPM 385 RPM |
| 清掃幅 - アングル時(± 30度) | 86.6 in 2200 mm |
| 全幅 - アングル時(± 30度) | 94.5 in 2400 mm |
| ドライブ方法 | ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ |
| インターフェイス形式 | フックグループが必要 フックグループが必要 |
| 電圧 | 24 V 24 V |
| 電圧タイプ | 24 V 24 V |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true