ブルームフック、HPL-ISOカプラ

ブルームフック、HPL-ISOカプラ フックグループ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

合計質量
83.3 lb
37.8 kg
インターフェイス形式
HPL-ISOカプラ
HPL-ISOカプラ
全高
32.8 in
834 mm

製品仕様 ブルームフック、HPL-ISOカプラ

合計質量 83.3 lb 37.8 kg
インターフェイス形式 HPL-ISOカプラ HPL-ISOカプラ
全高 32.8 in 834 mm
全長 11.4 in 290 mm
全幅 45.3 in 1150 mm

ブルームフック、HPL-ISOカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ブルームフック、HPL-ISOカプラ

その他のキャンペーンを見る