BP25

ピックアップブルーム BP25

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
106.3 in
2700 mm
清掃幅
98.4 in
2500 mm
ブラシ直径
27.6 in
700 mm

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

保護付き油圧モータ

保護付き油圧モータ

BP22は1つの油圧モータによって駆動され、BP25は2つの油圧モータによって駆動されます。 各モータは、損傷から保護するために取り付けられています。
パーキングサポート

パーキングサポート

パーキングサポートにより、ブルームを使用していないときに安定した状態で確実に駐車できます。
独自のサスペンションシステム

独自のサスペンションシステム

ピックアップブルームは、独自のサスペンションシステムを組み込み、サポートホイールが不要になっています。これにより、ブルームが作業面上で自由に浮遊し、初期設定からの適切なブラシの接触を維持します。
レベリングインジケータ

レベリングインジケータ

レベリングインジケータにより、オペレータは操作中にキャブからブルームの高さを簡単に確認できます。
大容量ホッパー

大容量ホッパー

ピックアップブルームには、大容量ホッパーが装備され、取り外しと排出が容易で、より優れた生産性を実現します。
一体型水タンク

一体型水タンク

BP22およびBP25はともに、400リットル(106ガロン)の容量の一体型水タンクを備えています。

製品仕様 BP25

全幅 106.3 in 2700 mm
清掃幅 98.4 in 2500 mm
ブラシ直径 27.6 in 700 mm
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ
高さ 51.2 in 1300 mm
長さ 72 in 1830 mm
質量 1433 lb 650 kg
最適油圧 150~260 bar(2,176~3,771 psi) 150~260 bar(2,176~3,771 psi)
モータ容量 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 385 RPM 385 RPM
ホッパー容量 0.9 yd³ 0.66 m³
電圧 12 V 12 V
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 フックグループが必要 フックグループが必要

BP25 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BP25

その他のキャンペーンを見る