BU121

BU121 ユーティリティブルーム

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
95.3 in
2420 mm
清掃幅
82.7 in
2100 mm
ブラシ直径
26.2 in
665 mm

機能一覧

13 件中 1-6 件を表示

用途

用途

清掃や、路上、駐車場、ドライブウェイ、歩道、工場のフロアの土、石、雪などの異物の除去作業に最適です。
双方向清掃

双方向清掃

ユーティリティブルームは、前進/後進のいずれでも、平坦な地面を走行しながら軽い粉塵を掃き集めることができます。
Cat

ブルームマテリアルのオプション

標準のブルームマテリアルは、交換可能なポリプロピレン製およびスチールワイヤ製の部分、またはすべてポリプロピレンからなります。
大容量ホッパ

大容量ホッパ

大容量ホッパにより、掃引間隔が長くなり、生産性が向上します。交換可能なボルトオンカッティングエッジを装備した開口部の広いバケットにより、すばやく効率的に排出が行えます。
ラバーブーツ

ラバーブーツ

ブルームのフロントと両サイドのラバーブーツにより、清掃中の粉塵や浮遊物の飛散を防ぎます。
保護された長寿命モータ

保護された長寿命モータ

強力なジェロータ油圧モータは、ブラシコアのトルクを高め、標準フローの機械の性能を最大化するように設計されています。

製品仕様 BU121

全幅 95.3 in 2420 mm
清掃幅 82.7 in 2100 mm
ブラシ直径 26.2 in 665 mm
必要な油圧システム 標準フロー(電気なし) 標準フロー(電気なし)
高さ 31.2 in 793 mm
長さ 60.2 in 1530 mm
質量 1194.9 lb 542 kg
最適油圧 145~241 bar(2100~3500 psi) 145~241 bar(2100~3500 psi)
モータ容量 24.1 in³/rev 395 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 210 RPM 210 RPM
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ

BU121 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BU121

その他のキャンペーンを見る