スタジオショット
スタジオショット
正面
上面
左側
写真 (7)
360度ビュー (1)

BA25手動、ポリプロピレン/ワイヤ アングルブルーム

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

全幅
106 in
2700 mm
清掃幅
98.4 in
2500 mm
ブラシ直径
27.6 in
700 mm

機能一覧

9 件中 1-6 件を表示

用途

用途

駐車場、工場、製材所、空港の滑走路、路上、ドライブウェイ、レーンの異物除去に理想的です。
可変清掃角度

可変清掃角度

油圧または手動で左または右に30度傾けることができ、傾かない状態でも清掃を行えます。
独自のサスペンション

独自のサスペンション

独自のサスペンションシステムにより、サポートホイールが不要になっています。ブラシは、初期設定から垂直方向に動いて一定の接地圧を維持します。
パーキングサポート

パーキングサポート

パーキングサポートにより、ブルームを使用していないときに安定した状態で確実に駐車できます。
再設計されたレベリングインジケータ

再設計されたレベリングインジケータ

レベリングインジケータにより、オペレータは操作中にキャブからブルームの高さを簡単に確認できます。
保護付き油圧モータ

保護付き油圧モータ

油圧モータにはほこりや異物からの保護が施されている一方で、必要に応じて簡単にアクセスできます。

製品仕様 BA25手動、ポリプロピレン/ワイヤ

全幅 106 in 2700 mm
清掃幅 98.4 in 2500 mm
ブラシ直径 27.6 in 700 mm
必要な油圧システム 標準フロー 標準フロー
高さ 51.2 in 1300 mm
長さ 60.4 in 1535 mm
質量 948 lb 430 kg
最適な油圧流量 40~150 L/min(11~40 gpm) 40~150 L/min(11~40 gpm)
最適油圧 150~260 bar(2,176~3,771 psi) 150~260 bar(2,176~3,771 psi)
モータ容量 11.9 in³/rev 195 cm³/rev
ブラシ回転数(最大流量時) 385 RPM 385 RPM
清掃幅 - アングル時(± 30度) 86.6 in 2200 mm
全幅 - アングル時(± 30度) 94.5 in 2400 mm
ドライブ方法 ダイレクトドライブ ダイレクトドライブ
インターフェイス形式 ツールインターフェース ツールインターフェース

BA25手動、ポリプロピレン/ワイヤ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

次について現在提供中のキャンペーンを確認  BA25手動、ポリプロピレン/ワイヤ

その他のキャンペーンを見る