概要
成功を約束する構成
930小型ホイールローダは,生産性や燃料効率,オペレータの快適性,運転経費抑制の基準となる製品です。業界ベンチマークの実力を体感しましょう。
重要な仕様
930小型ホイールローダは,生産性や燃料効率,オペレータの快適性,運転経費抑制の基準となる製品です。業界ベンチマークの実力を体感しましょう。
ローアイドル時の燃料消費を低減します。
サービス間隔が500時間から1000時間に延長され,サービスコストが大幅に減少しています。
リムの引きを調整し,タイヤのスピンとタイヤの摩耗を低減します。
8 件中 1-6 件を表示
| 定格出力(グロス)- SAE J1995 | 170 hp 127 kW |
| エンジンモデル | CAT C7.1* CAT C7.1* |
| 性能モード | 自動 自動 |
| 定格出力(グロス)- 定格エンジン回転数 | 1800 r/min 1800 r/min |
| 定格出力(グロス)- SAE J1995(DIN) | 172 mhp 172 mhp |
| 定格エンジン出力 - ISO 14396 | 168 hp 125 kW |
| 定格エンジン出力 - ISO 14396(DIN) | 170 mhp 170 mhp |
| 定格出力(ネット) - 最低ファン回転数時のSAE J1349 | 165 hp 123 kW |
| 定格出力(ネット) - 最低ファン回転数時のISO 9249 | 165 hp 123 kW |
| 定格出力(ネット) - 最低ファン回転数時のISO 9249(DIN) | 167 mhp 167 mhp |
| 最大グロストルク - エンジン回転数 | 1400 r/min 1400 r/min |
| 最大定格トルク(グロス) - SAE J1995 | 608 ft·lbf 824 N·m |
| 最大定格トルク(グロス) - ISO 14396 | 601 ft·lbf 815 N·m |
| 最大正味トルク - SAE J1349 | 593 ft·lbf 804 N·m |
| 最大トルク(ネット) - ISO 9249 | 595 ft·lbf 807 N·m |
| 総行程容積(排気量) | 427 in³ 7.01 l |
| 内径 | 4 in 105 mm |
| 行程 | 5 in 135 mm |
| 注記 | *米国EPA Tier 4 Final,EU Stage Vオフハイウェイ,および日本2014年排出ガス基準に適合します。 *米国EPA Tier 4 Final,EU Stage Vオフハイウェイ,および日本2014年排出ガス基準に適合します。 |
| 注記(1) | 公称出力は,製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です 公称出力は,製造時点で有効な指定規格の下で試験した場合の値です |
| 注記(2) | 定格出力(ネット)は,指定されている規格の基準条件での下で試験を行った場合の数値であり,エンジンにオルタネータ,エアクリーナ,排出コンポーネントが装着され,ファンが指定速度で回転している場合にフライホイール部で得られるものです。 定格出力(ネット)は,指定されている規格の基準条件での下で試験を行った場合の数値であり,エンジンにオルタネータ,エアクリーナ,排出コンポーネントが装着され,ファンが指定速度で回転している場合にフライホイール部で得られるものです。 |
| 注記(3) | 標高3,000 m(10,000 ft)までは,出力レベルを下げる必要はありません。自動的に出力が低下することで,油圧システムとトランスミッションシステムを保護します。 標高3,000 m(10,000 ft)までは,出力レベルを下げる必要はありません。自動的に出力が低下することで,油圧システムとトランスミッションシステムを保護します。 |
| 運転質量 | 31124 lb 14117 kg |
| 運転質量 - ハイリフト | 31633 lb 14349 kg |
| バケット容量 | 1.9~5 m3(2.5~6.5 yd3) 1.9~5 m3(2.5~6.5 yd3) |
| ステアリングシリンダ - 内径 | 2.8 in 70 mm |
| ステアリングシリンダ - ロッド直径 | 1.6 in 40 mm |
| ステアリングシリンダ - ストローク | 17.2 in 438 mm |
| 最大流量 - ステアリングポンプ | 34 gpm 130 l/min |
| 最大作動圧 - ステアリングポンプ | 3500 psi 24130 kPa |
| ステアリングサイクルタイム(左フル回転から右フル回転) - 最低RPM: ポンプ流量制限 | 2.8 秒 2.8 秒 |
| ステアリングサイクルタイム(左フル回転から右フル回転) - 最大RPM: 90 RPMのステアリングホイール回転数時 | 2.4 秒 2.4 秒 |
| 最大流量 - 作業装置ポンプ | 50 gpm 190 l/min |
| 最大流量 - 作業装置ポンプ - 第3機能,最大流量* | 50 gpm 190 l/min |
| 最大流量 - 作業装置ポンプ - 第4機能,最大流量* | 42 gpm 160 l/min |
| 最大作動圧 - 作業装置ポンプ | 3771 psi 26000 kPa |
| リリーフ圧力 - チルトシリンダ | 4061 psi 28000 kPa |
| リリーフ圧力 - チルトシリンダ - 第3と第4機能最大作動圧 | 3771 psi 26000 kPa |
| リリーフ圧力 - チルトシリンダ - 第3と第4機能リリーフ圧力 | 4061 psi 28000 kPa |
| リフトシリンダ: 標準リフトリンケージ - 内径 | 4.7 in 120 mm |
| リフトシリンダ: 標準リフトリンケージ - ロッド径 | 2.6 in 65 mm |
| リフトシリンダ: 標準リフトリンケージ - 行程 | 28.7 in 728 mm |
| チルトシリンダ: 標準リフトリンケージ - 内径 | 5.9 in 150 mm |
| チルトシリンダ: 標準リフトリンケージ - ロッド径 | 3.5 in 90 mm |
| チルトシリンダ: 標準リフトリンケージ - 行程 | 21.9 in 555 mm |
| 油圧サイクルタイム - 上げ,グラウンドレベルから最大リフト位置まで | 5.1 秒 5.1 秒 |
| 油圧サイクルタイム - ダンプ(最大リフト高さ) | 1.5 秒 1.5 秒 |
| 油圧サイクルタイム - 浮き下げ,最大リフト位置からグラウンドレベルまで | 2.7 秒 2.7 秒 |
| 油圧サイクルタイム - 合計サイクルタイム | 9.3 秒 9.3 秒 |
| 注記 | *第3,第4機能の流量は,セカンダリディスプレイ(装着の場合)を通じて最大流量の20%~100%の範囲で自由に調整可能です。 *第3,第4機能の流量は,セカンダリディスプレイ(装着の場合)を通じて最大流量の20%~100%の範囲で自由に調整可能です。 |
| 燃料タンク | 51.5 gal(US) 195 l |
| 冷却系統 | 7.9 gal(US) 30 l |
| エンジンクランクケース | 5.3 gal(US) 20 l |
| トランスミッション - ギヤボックス | 2.2 gal(US) 8.5 l |
| フロントアクスル | 6.9 gal(US) 26 l |
| リアアクスル | 6.6 gal(US) 25 l |
| 油圧システム - タンクを含む | 43.6 gal(US) 165 l |
| 作動油タンク | 23.8 gal(US) 90 l |
| 尿素水タンク | 5 gal(US) 19 l |
| 注記 | CATシステムで使用する尿素水は,国際標準化機構(ISO,International Organization for Standardization)規格22241-1:2019の要件を満たしている必要があります。 CATシステムで使用する尿素水は,国際標準化機構(ISO,International Organization for Standardization)規格22241-1:2019の要件を満たしている必要があります。 |
| 前進および後進 - 速度段1* | 1-13 km/h(0.6-8 mph) 1-13 km/h(0.6-8 mph) |
| 前進および後進 - 速度段2 | 8 mile/h 13 km/h |
| 前進および後進 - 速度段3 | 17 mile/h 27 km/h |
| 前進および後進 - 速度段4 | 25 mile/h 40 km/h |
| 注記 | *クリーパコントロールにより,装備されている場合,セカンダリディスプレイを使用して速度段1で1 km/h(0.6 mph)~13 km/h(8 mph)の最大速度範囲を調整できます。工場出荷時のデフォルト値は7 km/h(4.4 mph)です。 *クリーパコントロールにより,装備されている場合,セカンダリディスプレイを使用して速度段1で1 km/h(0.6 mph)~13 km/h(8 mph)の最大速度範囲を調整できます。工場出荷時のデフォルト値は7 km/h(4.4 mph)です。 |
| 標準サイズ | 20.5 R25,ラジアル(L-3) 20.5 R25,ラジアル(L-3) |
| その他の選択肢 | 20.5 R25,ラジアル(L-2),20.5 R25,ラジアル(L-5),20.5-25 12PR(L-2),20.5-25 12PR(L-3),20.5-25 16PR(L-5),17.5 R25,ラジアル(L-2),17.5 R25,ラジアル(L-3),17.5 R25,ラジアル(L-5),550/65 R25ラジアル(L-3),スキッダ/農業 20.5 R25,ラジアル(L-2),20.5 R25,ラジアル(L-5),20.5-25 12PR(L-2),20.5-25 12PR(L-3),20.5-25 16PR(L-5),17.5 R25,ラジアル(L-2),17.5 R25,ラジアル(L-3),17.5 R25,ラジアル(L-5),550/65 R25ラジアル(L-3),スキッダ/農業 |
| 注記(1) | 他のタイヤの選択肢もご用意しています。詳細については,CATディーラにお問い合わせください。 他のタイヤの選択肢もご用意しています。詳細については,CATディーラにお問い合わせください。 |
| 注記(2) | 用途によっては,ローダの作業能力がタイヤのトン-km/h(トン-mph)能力を超える場合があります。 用途によっては,ローダの作業能力がタイヤのトン-km/h(トン-mph)能力を超える場合があります。 |
| 注記(3) | CATerpillar社では,タイヤサプライヤと相談してすべての条件をご検討の上,タイヤモデルを選択することをお勧めします。 CATerpillar社では,タイヤサプライヤと相談してすべての条件をご検討の上,タイヤモデルを選択することをお勧めします。 |
| ROPS | ISO 3471:2008 ISO 3471:2008 |
| FOPS | ISO 3449:2005 Level II ISO 3449:2005 Level II |
| フロント | 固定,ディファレンシャルロック(標準) 固定,ディファレンシャルロック(標準) |
| リア | オシレーチング ±11°,オープンディファレンシャル(標準),リミテッドスリップディファレンシャル(オプション) オシレーチング ±11°,オープンディファレンシャル(標準),リミテッドスリップディファレンシャル(オプション) |
| エアコン | 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.9 kg(4.2 lb)で,CO2換算で2.717メートルトン(2.99米トン)に相当します。 当機のエアコンシステムにはフッ素系温室効果ガス冷媒R134a(地球温暖化係数=1,430)を使用。システムに含まれている冷媒の質量は1.9 kg(4.2 lb)で,CO2換算で2.717メートルトン(2.99米トン)に相当します。 |
| オペレータ音圧(ISO 6396:2008) | 68 dB(A) 68 dB(A) |
| 平均外部音圧(ISO 6395:2008) | 101 dB(A) 101 dB(A) |
| 注記(1) | 欧州連合指令2000/14/ECおよびイギリス騒音規制2001 No. 1701。 欧州連合指令2000/14/ECおよびイギリス騒音規制2001 No. 1701。 |
| リサイクル性 | 95% 95% |
| 高さ - 地上からキャブ** | 10.92 ft 3340 mm |
| 高さ - 地上から回転灯** | 12.17 ft 3707 mm |
| 高さ - 地上からアクスルセンター** | 2.25 ft 685 mm |
| 高さ - 最低地上高** | 1.33 ft 397 mm |
| 長さ - 全長* | 24.67 ft 7530 mm |
| 長さ - リアアクスルからバンパまで | 6.5 ft 1993 mm |
| 長さ - ヒッチからフロントアクスル | 4.92 ft 1500 mm |
| 長さ - ホイールベース | 9.83 ft 3000 mm |
| クリアランス - バケット位置45°* | 9.25 ft 2828 mm |
| クリアランス - 積荷高さ** | 10.9 ft 3331 mm |
| クリアランス - レベルバケット** | 11.75 ft 3580 mm |
| 高さ - バケットピン** | 12.83 ft 3907 mm |
| 高さ - 全体** | 16.9 ft 5147 mm |
| リーチ - バケット位置45°* | 3.5 ft 1064 mm |
| 輸送時高さ - バケットピン | 1.25 ft 390 mm |
| バケット掘削深さ** | 3.9 in 100 mm |
| 幅 - バケット | 8.33 ft 2550 mm |
| 幅 - トレッドセンター | 6.33 ft 1930 mm |
| 旋回半径 - バケットを含む | 19.5 ft 5933 mm |
| 幅 - タイヤ含む | 8.33 ft 2540 mm |
| 旋回半径 - タイヤ外側 | 17.75 ft 5402 mm |
| 旋回半径 - タイヤ内側 | 9.33 ft 2851 mm |
| ラック角度(最大リフト時) | 54 ° 54 ° |
| ダンプ角度(最大リフト時) | 49 ° 49 ° |
| ラック角度(運搬位置) | 43 ° 43 ° |
| デパーチャーアングル | 33 ° 33 ° |
| アーティキュレート角度 | 40 ° 40 ° |
| 運転質量 | 31124 lb 14117 kg |
| 注記(1) | *バケットにより異なります。 *バケットにより異なります。 |
| 注記(2) | **タイヤにより異なります。 **タイヤにより異なります。 |
| 注記(3) | 記載されている寸法は,2.1 m³(2.7 yd³)ゼネラルパーパスFusion™バケット,ボルトオンカッティングエッジ,標準カウンタウエイト,追加ガード,80 kg(176 Ib)のオペレータ,20.5 R25(L-3)XHA2タイヤで構成された機械のものです。 記載されている寸法は,2.1 m³(2.7 yd³)ゼネラルパーパスFusion™バケット,ボルトオンカッティングエッジ,標準カウンタウエイト,追加ガード,80 kg(176 Ib)のオペレータ,20.5 R25(L-3)XHA2タイヤで構成された機械のものです。 |
| 高さ - 地上からキャブ** | 10.92 ft 3340 mm |
| 高さ - 地上から回転灯** | 12.17 ft 3707 mm |
| 高さ - 地上からアクスルセンター** | 2.25 ft 685 mm |
| 高さ - 最低地上高** | 1.33 ft 397 mm |
| 長さ - 全長* | 27.3 ft 8324 mm |
| 長さ - リアアクスルからバンパまで | 6.5 ft 1993 mm |
| 長さ - ヒッチからフロントアクスル | 4.92 ft 1500 mm |
| 長さ - ホイールベース | 9.83 ft 3000 mm |
| クリアランス - バケット位置45°* | 11.25 ft 3421 mm |
| クリアランス - 積荷高さ** | 11.58 ft 3540 mm |
| クリアランス - レベルバケット** | 13.67 ft 4173 mm |
| 高さ - バケットピン** | 14.75 ft 4500 mm |
| 高さ - 全体** | 18.83 ft 5740 mm |
| リーチ - バケット位置45°* | 4.58 ft 1385 mm |
| 輸送時高さ - バケットピン | 2.08 ft 624 mm |
| バケット掘削深さ** | 5.3 in 135 mm |
| 幅 - バケット | 8.33 ft 2550 mm |
| 幅 - トレッドセンター | 6.33 ft 1930 mm |
| 旋回半径 - バケットを含む | 20.75 ft 6322 mm |
| 幅 - タイヤ含む | 8.33 ft 2540 mm |
| 旋回半径 - タイヤ外側 | 17.75 ft 5402 mm |
| 旋回半径 - タイヤ内側 | 9.33 ft 2851 mm |
| ラック角度(最大リフト時) | 53 ° 53 ° |
| ダンプ角度(最大リフト時) | 48 ° 48 ° |
| ラック角度(運搬位置) | 49 ° 49 ° |
| デパーチャーアングル | 33 ° 33 ° |
| アーティキュレート角度 | 40 ° 40 ° |
| 運転質量 | 31633 lb 14349 kg |
| 注記(1) | *バケットにより異なります。 *バケットにより異なります。 |
| 注記(2) | **タイヤにより異なります。 **タイヤにより異なります。 |
| 注記(3) | 記載されている寸法は,2.1 m³(2.7 yd³)ゼネラルパーパスFusion™バケット,ボルトオンカッティングエッジ,標準カウンタウエイト,追加ガード,80 kg(176 Ib)のオペレータ,20.5 R25(L-3)XHA2タイヤで構成された機械のものです。 記載されている寸法は,2.1 m³(2.7 yd³)ゼネラルパーパスFusion™バケット,ボルトオンカッティングエッジ,標準カウンタウエイト,追加ガード,80 kg(176 Ib)のオペレータ,20.5 R25(L-3)XHA2タイヤで構成された機械のものです。 |
比較ツールを使用してCATおよび競合他社のモデルの詳細な仕様を比較します。
すべてのモデルを比較主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true
スタジオショット
CAT® 930小型ホイールローダ
CAT® 930小型ホイールローダ
CAT® 930小型ホイールローダ
CAT® 930小型ホイールローダ
CAT® 930小型ホイールローダ
CAT® 930小型ホイールローダ
CAT® 930小型ホイールローダ
正面
上面
左側
後面
底面
右側