| 幅 | 107.4 in 2727 mm |
| 高さ | 54.4 in 1381 mm |
| 質量 | 2118.6 lb 961 kg |
| 長さ | 52 in 1320 mm |
| 容量 | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 2.7 m3(3.5 yd3)、ISOカプラ
国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入重要な仕様
- 幅
- 107.4 in
- 2727 mm
- 高さ
- 54.4 in
- 1381 mm
- 質量
- 2118.6 lb
- 961 kg
概要
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
機能一覧
製品仕様 2.7 m3(3.5 yd3)、ISOカプラ
2.7 m3(3.5 yd3)、ISOカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。
バケット - ローダ
2.7 m3(3.5 yd3)、ISOカプラ
選択済み
- 幅
- 107.4 in
- 2727 mm
- 高さ
- 54.4 in
- 1381 mm
- 質量
- 2118.6 lb
- 961 kg
バケット - ローダ
2.7 m3(3.5 yd3)、Fusion™カプラ、BOCE
- 幅
- 107.4 in
- 2727 mm
- 高さ
- 55.3 in
- 1404 mm
- 質量
- 2541.9 lb
- 1153 kg
バケット - ローダ
2.7 m3(3.5 yd3)、ピンオン式
- 幅
- 107.4 in
- 2727 mm
- 高さ
- 54.4 in
- 1381 mm
- 質量
- 2250.9 lb
- 1021 kg
assignment 製品パンフレットなどをダウンロードできます!
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true