3.8 m3(5.0yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

3.8 m3(5.0yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ ライトマテリアルバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
108.1 in
2747 mm
高さ
57.9 in
1471 mm
質量
3024.7 lb
1372 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込み用に設計されています。
Cat

優れた設計

氷雪、干し草、木材チップなどのライトマテリアルの運搬、積み込み、掘削、積み上げを簡単に行うことができます。
Cat

大容量設計

標準バケットと比較して最大60%の容量拡大。
Cat

マテリアル密度定格

1300 lb/yd³(770 kg/m³)以下の密度のマテリアルの積込みに対応する設計です。
Cat

オプションのトップクランプ

オプションの全幅トップクランプは、こぼれを最小限に抑えながら干し草のようなばら荷をしっかり保持し、また大きな丸いベールも安全に保持します。

製品仕様 3.8 m3(5.0yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

幅 108.1 in 2747 mm
高さ 57.9 in 1471 mm
質量 3024.7 lb 1372 kg
長さ 64.8 in 1647 mm
容量 5 yd³ 3.8 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

3.8 m3(5.0yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.8 m3(5.0yd3),ピンオン式,ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る