17.6 m³(23 yd³) - 557-8050

ゼネラルパーパスバケット 17.6 m³(23 yd³) - 557-8050

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
4,995 mm
197 in
エッジのタイプ
ストレート
ストレート
GETスタイル
ボルトオンカッティングエッジ
ボルトオンカッティングエッジ

製品仕様 17.6 m³(23 yd³) - 557-8050

バケット幅 4,995 mm 197 in
エッジのタイプ ストレート ストレート
GETスタイル ボルトオンカッティングエッジ ボルトオンカッティングエッジ
バケット質量 11,288 kg 24,886 lb
容量 17.6 m³ 23 yd³
公称密度(ハイリフト) 2077 lb/yd³ 1232 kg/m³
公称密度(標準リフト) 2415 lb/yd³ 1433 kg/m³
用途 ゼネラルパーパス ゼネラルパーパス
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

17.6 m³(23 yd³) - 557-8050 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

LWLバケット
LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  17.6 m³(23 yd³) - 557-8050

その他のキャンペーンを見る