概要
LWLバケット
992ホイールローダ用13 m³(17 yd³)ヘビーデューティグラナイトバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
重要な仕様
992ホイールローダ用13 m³(17 yd³)ヘビーデューティグラナイトバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 196 in 4,980 mm |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 14,786 kg 32,598 lb |
| 容量 | 13 m³ 17 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 2647 lb/yd³ 1570 kg/m³ |
| 公称密度(標準リフト) | 1780 kg/m³ 3000 lb/yd³ |
| 用途 | ヘビーデューティ花崗岩 ヘビーデューティ花崗岩 |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true