概要
LWLバケット
995ホイールローダ用27.5 m³(36 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
重要な仕様
995ホイールローダ用27.5 m³(36 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 246 in 6,240 mm |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 50,257 lb 22,796 kg |
| 容量 | 27.5 m³ 36 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 1820 kg/m³ 3067 lb/yd³ |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 用途 | 岩石 岩石 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true