フラットフロアバケット3.4 m³(4.50 yd³)パフォーマンスシリーズ

フラットフロアバケット3.4 m³(4.50 yd³)パフォーマンスシリーズ フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

幅
114 in
2894 mm
質量
3704 lb
1680 kg
容量
4.5 yd³
3.4 m³

製品仕様 フラットフロアバケット3.4 m³(4.50 yd³)パフォーマンスシリーズ

幅 114 in 2894 mm
質量 3704 lb 1680 kg
容量 4.5 yd³ 3.4 m³

フラットフロアバケット3.4 m³(4.50 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット

フラットフロアバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  フラットフロアバケット3.4 m³(4.50 yd³)パフォーマンスシリーズ

その他のキャンペーンを見る