| 幅 | 100.4 in 2549 mm |
| 高さ | 49.6 in 1260 mm |
| 質量 | 2008.4 lb 911 kg |
| 長さ | 46.5 in 1181 mm |
| 容量 | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
| 幅 | 100.4 in 2549 mm |
| 高さ | 49.6 in 1260 mm |
| 質量 | 2008.4 lb 911 kg |
| 長さ | 46.5 in 1181 mm |
| 容量 | 2.5 yd³ 1.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |