フラットフロアバケット4.4 m³(5.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

フラットフロアバケット4.4 m³(5.75 yd³)パフォーマンスシリーズ フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

120 in
3059 mm
質量
4674 lb
2120 kg
容量
5.75 yd³
4.4 m³

製品仕様 フラットフロアバケット4.4 m³(5.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

120 in 3059 mm
質量 4674 lb 2120 kg
容量 5.75 yd³ 4.4 m³

フラットフロアバケット4.4 m³(5.75 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット

フラットフロアバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  フラットフロアバケット4.4 m³(5.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

その他のキャンペーンを見る