概要
ダンプ高さの増加が積込み用途での性能を向上させます。
重要な仕様
10 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 119.4 in 3032 mm |
| 高さ | 68.3 in 1736 mm |
| 質量 | 3992.6 lb 1811 kg |
| 長さ | 76.6 in 1945 mm |
| 容量 | 5.4 yd³ 4.1 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1.6 in 40 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1.2 in 30 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 必要な油圧システム | 第3バルブ 第3バルブ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true