概要
ゼネラルパーパスバケット5.4 m³(7.00 yd³)パフォーマンスシリーズ
重要な仕様
| インターフェイス | ピンオン式 ピンオン式 |
| 幅 | 137 in 3481 mm |
| 質量 | 6920 lb 3139 kg |
| サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) | なし なし |
| ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) | あり あり |
| バケット容量 | 7 yd³ 5.4 m³ |
| 容量 | 7 yd³ 5.4 m³ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true