1.8 m3(2.4 yd3)、ISOカプラ

1.8 m3(2.4 yd3)、ISOカプラ 法面整形バケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
102.4 in
2600 mm
長さ
64.6 in
1640 mm
高さ
38.3 in
972 mm

機能一覧

6 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

これらの汎用バケットは,後方敷均し,農業,除雪など積降ろしや溝埋めの際にバケットエッジを確実に視認できる必要がある作業を含め,さまざまな用途に使用できます。
Cat

鋭利な低角型サイドプレート

鋭利な低角型サイドプレート(サイドカッティングエッジ)により,積込み時に高い貫入力を発揮できるとともにバケットカッティングエッジへの優れた視界も確保されます。
Cat

強化ストレートバケットシェルフのサポート

最大貫入力を発揮でき,後方敷均しや整地用途に最適
Cat

幅広くフラットなバケットボトム

耐摩耗性に優れた15 mm(0.6 in)ボトムプレートは後方敷均しに最適で,ヘビーデューティ用途の作業にも対応しています。
Cat

ヘビーデューティ仕様のトルクチューブ

ヘビーデューティ仕様のトルクチューブにより,バケットの安定性が最適化され,バケットの耐用年数が延びます。
Cat

オプションの脱着型流出ガード

素早く装着できる流出ガードで,ライトマテリアル(雪,マルチなど)のバケット容量を迅速に増やすことができます。流出ガードのスロットにより,取付け時にカッティングエッジへの視界が確保されます。同じ流出ガードを3サイズすべての法面整形バケットに合わせて調整できます。

製品仕様 1.8 m3(2.4 yd3)、ISOカプラ

幅 102.4 in 2600 mm
長さ 64.6 in 1640 mm
高さ 38.3 in 972 mm
質量 2131.9 lb 967 kg
容量 2.4 yd³ 1.8 m³

1.8 m3(2.4 yd3)、ISOカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.8 m3(2.4 yd3)、ISOカプラ

その他のキャンペーンを見る