概要
再処理、締付け、押土、法面整形、敷きならし、排出作業に対応する優れた汎用性。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 108.3 in 2750 mm |
| 高さ | 52.6 in 1337 mm |
| 質量 | 3443.6 lb 1562 kg |
| 長さ | 52.9 in 1343 mm |
| インターフェイス形式 | Fusion™カプラ Fusion™カプラ |
| 容量 | 3.5 yd³ 2.7 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| ジョー開口幅 | 44.6 in 1134 mm |
| クラム角度 | 71 ° 71 ° |
| 必要な油圧システム | 第3機能 第3機能 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true