3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ
新品

3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ ハイダンプバケット

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

107.2 in
2723 mm
高さ
67.6 in
1716 mm
質量
3851.5 lb
1747 kg

機能一覧

10 件中 1-6 件を表示

用途

用途

トラック積込みを向上させるためにダンプ高が増加した設計。
リアデフリデフレクタ

リアデフリデフレクタ

マテリアルをバケットフレームから遠ざけてそらすため、容易に清浄さを維持し、汚染物質および破損から保護されます。
一体型流出ガード

一体型流出ガード

形状のあるコーナであふれた資材をヒンジピン、リフトアーム、油圧シリンダおよびチルトセンサからそらし、油圧システムと機械を損傷から保護します。山積みされた集積材の形状に沿うことで、前方の視界が向上し、ダンプ作業時のコーナの破損を避けることができます。
リバーシブル一体型カッティングエッジ

リバーシブル一体型カッティングエッジ

ベースエッジを保護するとともに、剛性を強化し、バケットの寿命を延ばします。
サイドウォールに配置されたシリンダ

サイドウォールに配置されたシリンダ

シリンダの位置により、長いフラットフロアが得られ、バケットの積載とダンプが向上します。デュアル油圧シリンダは、バケット構造物内で粉塵から保護されます。
ラックバックダンプストップ

ラックバックダンプストップ

4つの非金属のダンプ停止が衝撃負荷を軽減し、シリンダを保護します。2つの金属製ダンプストップが過積載を防止し、非金属製ストップがシリンダの過積載を防止します。

製品仕様 3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

107.2 in 2723 mm
高さ 67.6 in 1716 mm
質量 3851.5 lb 1747 kg
長さ 73.9 in 1877 mm
容量 4.6 yd³ 3.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 水平ピンロックカプラ(L50) 水平ピンロックカプラ(L50)
必要な油圧システム 第3バルブ 第3バルブ

3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.5 m3(4.6 yd3)、ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る