概要
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは,積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ,多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において,整地,敷きならし,排出作業に使用されます。
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは,積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ,多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において,整地,敷きならし,排出作業に使用されます。
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 108 in 2750 mm |
| 高さ | 52.6 in 1336 mm |
| 質量 | 2021.6 lb 917 kg |
| 長さ | 49.5 in 1258 mm |
| 容量 | 3.2 yd³ 2.5 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | HPL-ISOカプラ HPL-ISOカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true