概要
ゼネラルパーパスバケット6.1 m³(8.00 yd³)パフォーマンスシリーズ
重要な仕様
| インターフェイス | ピンオン式 ピンオン式 |
| 幅 | 142 in 3608 mm |
| 質量 | 8920 lb 4046 kg |
| サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) | はい はい |
| ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) | あり あり |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true