ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

ゼネラルパーパスバケット ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

インターフェイス
ピンオンとして使用またはCATピングラバカプラで装着
ピンオンとして使用またはCATピングラバカプラで装着
72 in
3568 mm
質量
8157 lb
3700 kg

概要

ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

機能一覧

8 件中 1-6 件を表示

Cat

パフォーマンスシリーズ

生産性を向上(燃料消費を最大7 %低減、積載質量の保持性を最大15 %向上、掘削/充填時間を最大50 %短縮)。
優れた性能

優れた性能

  • CATバケットは車両の掘削力とパワーを最適化できるよう設計されているため、ご使用のCAT車両と組み合わせて使用することで、生産性が最大限に高まります。
  • また、デュアルラディアスシェル形状により、資材がバケットに流入しやすくなります。ヒールクリアランスの拡大により、バケット下部の引きずり防止と、メンテナンスコストの低減を実現します。
  • 掘削中は燃料消費が最大になります。資材のスピーディな切断が可能なCatバケットで、お客様の車両の全体的な作業効率が向上します。
  • 短時間でより多くの資材の積載が可能です。バケットの形状とサイドバーにより、積載時には最大限の資材をバケットに保持できます。
信頼性と耐久性

信頼性と耐久性

  • 長期間にわたり、バケット構造の耐久性が維持されます。一体型のヒンジプレートで、溶接式ヒンジプレートよりも応力が効率的に分散されます。
  • CATバケットは、特に過度の摩耗を受けるコンポーネントについては高強度の耐摩耗性鋼材で製造されています。
  • CAT®グランドエンゲージツール(GET、Ground Engaging Tools)を使用すると、激しく摩耗する最も重要なバケット部分を保護できます。サイドバープロテクタとサイドカッタにより、資材との接触頻度が最も高いバケット部分が保護されます。
  • バケットと用途の組合せに最適なGETを選択することで、メンテナンスコストが低減されます。
  • バケットチップは、個別の作業に合わせてさまざまなオプションをご用意しています。クリーンで水平な床面の仕上げにも、硬質の研磨物質の掘削にも、あらゆる用途に適したチップソリューションをご用意しています。
Cat

掘削能力

傾斜付きフロアにより優れた掘削力を発揮
カプラによる汎用性と利便性の向上

カプラによる汎用性と利便性の向上

  • カプラシステムにより、車両に使用する複数のバケットとその他のアタッチメントの管理が容易になります。カプラの装備により類似サイズの車両間でのアタッチメントの共有が可能になり、安全なキャブから退出することなく即座に交換することができます。
  • 車両に直接固定できるバケットはCat®ピングラバカプラとも互換性があります(ピングラバパフォーマンスバケットを除く)。ピングラバパフォーマンスバケットには埋込み型のピンを採用しているため、最大限の掘削力が得られます。Catピングラバカプラを介して装着するとバケットのサイクルタイムを短縮できます。
  • また、Catピングラバカプラでは、バケットを反転させると、簡単に清掃やコーナー部の整備ができます。
  • アタッチメントがきちんと固定されているか、カプラのセカンダリラッチを目視およびラッチ音で確認します。また、アタッチメントが常にオペレータの視界に入っていることも確認してください。
  • Catピングラバカプラは、311~352の履帯式油圧ショベルとすべてのホイール式油圧ショベルでご使用いただけます。溝掘り幅のカプラもご用意しています。
  • CW専用カプラシステムに対応のアタッチメントには、固定式のクイックカプラヒンジが使用されています。CW専用カプラはウェッジ型ロックシステムを備え、アタッチメントを強固に固定します。
  • CW専用カプラは、すべての履帯式およびホイール式油圧ショベルでご使用いただけます。
Cat

オールラウンドに性能を発揮

ほとんどの掘削、坑道入口での積込み、一般土木作業に最適で、優れた性能を発揮。

製品仕様 ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

インターフェイス ピンオンとして使用またはCATピングラバカプラで装着 ピンオンとして使用またはCATピングラバカプラで装着
72 in 3568 mm
質量 8157 lb 3700 kg
サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) なし なし
ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) なし なし
容量 1.83 yd³ 1.40 m³

ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

スタジオショット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  ゼネラルパーパスバケット7.0 m³(9.25 yd³)パフォーマンスシリーズ

その他のキャンペーンを見る