概要
砂および砂利用バケットは、バッチプラントローダ用途での骨材処理向けに設計されています。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 108 in 2750 mm |
| 高さ | 57.6 in 1462 mm |
| 質量 | 2663.2 lb 1208 kg |
| 長さ | 55.2 in 1403 mm |
| 容量 | 4.2 yd³ 3.2 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true