概要
LWLバケット
993ホイールローダ用12.2 m³(16 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
重要な仕様
993ホイールローダ用12.2 m³(16 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 200 in 5,080 mm |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 12,346 kg 27,218 lb |
| 容量 | 12.2 m³ 16 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 2394 kg/m³ 4035 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 2610 kg/m³ 4400 lb/yd³ |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 用途 | 岩石 岩石 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true