概要
ゼネラルパーパスバケット3.1 m³(4.00 yd³)パフォーマンスシリーズ
重要な仕様
8 件中 1-6 件を表示
| インターフェイス | Fusion Fusion |
| 幅 | 72 in 2927 mm |
| 質量 | 3794 lb 822 kg |
| 容量 | 0.78 yd³ 0.60 m³ |
| サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) | なし なし |
| ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) | あり あり |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true