概要
パフォーマンスシリーズのフラットフロア、ゼネラルパーパスバケットは、後方敷き均しや表面仕上げ時に効果を発揮する長いフラットフロアを利用します。
重要な仕様
4 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 100 in 2539 mm |
| 高さ | 53.1 in 1349 mm |
| 質量 | 2259.7 lb 1025 kg |
| 長さ | 57.9 in 1471 mm |
| 容量 | 3 yd³ 2.3 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1.3 in 32 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true