2.5 m3(3.2 yd3)、HPL-ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

2.5 m3(3.2 yd3)、HPL-ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

107.4 in
2727 mm
高さ
53.5 in
1358 mm
質量
2541.9 lb
1153 kg

機能一覧

4 件中 1-6 件を表示

Cat

用途

後方敷き均しや整地用途に最適です。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115%にすることができます。
Cat

堅牢な設計

バケット底面の追加摩耗プレートは、ラフな複合的用途でのバケット寿命を延長します。
Cat

パフォーマンスシリーズテクノロジ

パフォーマンスシリーズテクノロジ - バケットの設計における革新的技術。バケットの積込み性能を向上させて生産性の向上と燃料コストの削減を実現します。
Cat

機械の最大限の使用

バケット容量と積込み特性が機械の能力に適合しているため、最大限の使用と生産性を確保できます。

製品仕様 2.5 m3(3.2 yd3)、HPL-ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

107.4 in 2727 mm
高さ 53.5 in 1358 mm
質量 2541.9 lb 1153 kg
長さ 52.4 in 1331 mm
容量 3.2 yd³ 2.5 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 HPL-ISOカプラ HPL-ISOカプラ

2.5 m3(3.2 yd3)、HPL-ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.5 m3(3.2 yd3)、HPL-ISOカプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る