13 m³(17 yd³) - 637-3218

ヘビーデューティ花崗岩 13 m³(17 yd³) - 637-3218

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
5,160 mm
203 in
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

製品仕様 13 m³(17 yd³) - 637-3218

バケット幅 5,160 mm 203 in
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 16,514 kg 36,407 lb
容量 17 yd³ 13 m³
公称密度(ハイリフト) 3180 lb/yd³ 1887 kg/m³
公称密度(標準リフト) 3510 lb/yd³ 2082 kg/m³
用途 ヘビーデューティ花崗岩 ヘビーデューティ花崗岩
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

13 m³(17 yd³) - 637-3218 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  13 m³(17 yd³) - 637-3218

その他のキャンペーンを見る