概要
砂および砂利用バケットは、バッチプラントローダ用途での骨材処理向けに設計されています。
重要な仕様
9 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 108 in 2735 mm |
| 高さ | 56.7 in 1414 mm |
| 質量 | 2758 lb 1171 kg |
| 長さ | 56.2 in 1406 mm |
| 容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | Fusionカプラ Fusionカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true