概要
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 107.4 in 2727 mm |
| 高さ | 55.8 in 1417 mm |
| 質量 | 2198 lb 997 kg |
| 長さ | 53.9 in 1369 mm |
| 容量 | 3.8 yd³ 2.9 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true