22.9 m³(30 yd³) - 624-1231

22.9 m³(30 yd³) - 624-1231 岩石

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
6,240 mm
246 in
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

製品仕様 22.9 m³(30 yd³) - 624-1231

バケット幅 6,240 mm 246 in
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 46,989 lb 21,314 kg
容量 30 yd³ 22.9 m³
公称密度(ハイリフト) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
公称密度(標準リフト) 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³
用途 岩石 岩石
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

22.9 m³(30 yd³) - 624-1231 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  22.9 m³(30 yd³) - 624-1231

その他のキャンペーンを見る