概要
LWLバケット
992ホイールローダ用12.2 m³(16 yd³)ヘビーデューティグラナイトバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
重要な仕様
992ホイールローダ用12.2 m³(16 yd³)ヘビーデューティグラナイトバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 196 in 4,980 mm |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 31,932 lb 14,484 kg |
| 容量 | 12.2 m³ 16 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1477 kg/m³ 2490 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 1762 kg/m³ 2970 lb/yd³ |
| 用途 | ヘビーデューティ花崗岩 ヘビーデューティ花崗岩 |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true