14.5 m³(19 yd³) - 634-0066

14.5 m³(19 yd³) - 634-0066 岩石

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
190 in
4,824 mm
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

製品仕様 14.5 m³(19 yd³) - 634-0066

バケット幅 190 in 4,824 mm
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 22,855 lb 10,367 kg
容量 14.5 m³ 19 yd³
公称密度(ハイリフト) 1462 kg/m³ 2465 lb/yd³
公称密度(標準リフト) 1703 kg/m³ 2870 lb/yd³
用途 岩石 岩石
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

14.5 m³(19 yd³) - 634-0066 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  14.5 m³(19 yd³) - 634-0066

その他のキャンペーンを見る