26 m³(34 yd³) - 596-5330

岩石 26 m³(34 yd³) - 596-5330

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

バケット幅
6,240 mm
246 in
エッジのタイプ
スペード
スペード
GETスタイル
Advansys
Advansys

概要

LWLバケット

995ホイールローダ用26 m³(34 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、極度耐摩耗、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。

製品仕様 26 m³(34 yd³) - 596-5330

バケット幅 6,240 mm 246 in
エッジのタイプ スペード スペード
GETスタイル Advansys Advansys
バケット質量 48,960 lb 22,208 kg
容量 26 m³ 34 yd³
公称密度(ハイリフト) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
公称密度(標準リフト) 3285 lb/yd³ 1949 kg/m³
用途 岩石 岩石
アタッチメント形式 ピンオン式 ピンオン式

26 m³(34 yd³) - 596-5330 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

LWLバケット

LWLバケット

次について現在提供中のキャンペーンを確認  26 m³(34 yd³) - 596-5330

その他のキャンペーンを見る