スタジオショット

砂および砂利用バケット 3.2 m3(4.2 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

108 in
2743 mm
高さ
56.7 in
1487 mm
質量
2758 lb
1338 kg

概要

砂および砂利用バケットは、バッチプラントローダ用途での骨材処理向けに設計されています。

製品仕様 3.2 m3(4.2 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

108 in 2743 mm
高さ 56.7 in 1487 mm
質量 2758 lb 1338 kg
長さ 56.2 in 1478 mm
容量 3.8 yd³ 3.2 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 Fusionカプラ Fusionカプラ

3.2 m3(4.2 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  3.2 m3(4.2 yd3)、Fusion™カプラ、ボルトオンカッティングエッジ

その他のキャンペーンを見る