概要
ゼネラルパーパスバケット6.4 m³(8.25 yd³)パフォーマンスシリーズ
重要な仕様
| インターフェイス | ピンオン式 ピンオン式 |
| 幅 | 140 in 3568 mm |
| 質量 | 7943 lb 3603 kg |
| サイドバープロテクタを装着できますか。(はい/いいえ) | なし なし |
| ボルトオン式または溶接付けのエッジは付属していますか。(はい/いいえ) | なし なし |
| バケット容量 | 8.25 yd³ 6.4 m³ |
| 容量 | 8.25 yd³ 6.4 m³ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true