| バケット幅 | 200 in 5,080 mm |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 13,564 kg 29,904 lb |
| 容量 | 15.3 m³ 20 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³ |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 用途 | 岩石 岩石 |
重要な仕様
993ホイールローダ用15.3 m³(20 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 200 in 5,080 mm |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 13,564 kg 29,904 lb |
| 容量 | 15.3 m³ 20 yd³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1833 kg/m³ 3090 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 2008 kg/m³ 3385 lb/yd³ |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 用途 | 岩石 岩石 |