| バケット幅 | 4,824 mm 190 in |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 9,296 kg 20,494 lb |
| 容量 | 15 yd³ 11.5 m³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³ |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 用途 | 岩石 岩石 |
重要な仕様
992ホイールローダ用11.5 m³(15 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 4,824 mm 190 in |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 9,296 kg 20,494 lb |
| 容量 | 15 yd³ 11.5 m³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1946 kg/m³ 3280 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 3795 lb/yd³ 2251 kg/m³ |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
| 用途 | 岩石 岩石 |