| バケット幅 | 4,824 mm 190 in |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 10,126 kg 22,324 lb |
| 容量 | 18 yd³ 13.8 m³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³ |
| 用途 | 岩石 岩石 |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
重要な仕様
992ホイールローダ用13.8 m³(18 yd³)ロックバケット。使用可能なバケットチップ: 石炭、一般用途、高耐摩耗、高耐摩耗ARM、ヘビーデューティ、ヘビーデューティARM、重貫入。追加の摩耗保護オプションの詳細については、販売店にお問い合わせください。
| バケット幅 | 4,824 mm 190 in |
| エッジのタイプ | スペード スペード |
| GETスタイル | Advansys Advansys |
| バケット質量 | 10,126 kg 22,324 lb |
| 容量 | 18 yd³ 13.8 m³ |
| 公称密度(ハイリフト) | 1563 kg/m³ 2635 lb/yd³ |
| 公称密度(標準リフト) | 1815 kg/m³ 3060 lb/yd³ |
| 用途 | 岩石 岩石 |
| アタッチメント形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true