概要
軽量で崩れやすい状態のマテリアルの積込みに使用します。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 108.1 in 2747 mm |
| 高さ | 57.9 in 1471 mm |
| 質量 | 3062.2 lb 1389 kg |
| 長さ | 64.8 in 1647 mm |
| 容量 | 5 yd³ 3.8 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true