スタジオショット

法面整形バケット 1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

106.3 in
2700 mm
長さ
64.6 in
1640 mm
高さ
38.3 in
972 mm

概要

長いフラットフロアバケットは,マテリアルをすくいあげ,ならし,埋戻します。

製品仕様 1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ

106.3 in 2700 mm
長さ 64.6 in 1640 mm
高さ 38.3 in 972 mm
質量 2198 lb 997 kg
容量 2.5 yd³ 1.9 m³

1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  1.9 m3(2.5 yd3)、ISOカプラ

その他のキャンペーンを見る