概要
大容量で、軽量材の取扱い作業時の生産性を向上。
重要な仕様
5 件中 1-6 件を表示
| 幅 | 107.4 in 2727 mm |
| 高さ | 57 in 1449 mm |
| 質量 | 3024.7 lb 1372 kg |
| 長さ | 66.2 in 1681 mm |
| 容量 | 5.5 yd³ 4.2 m³ |
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm |
| インターフェイス形式 | ISOカプラ ISOカプラ |
主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.
true