フラットフロアバケット

フラットフロアバケット - パフォーマンスシリーズ フラットフロアバケット3.6 m³(4.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する ディーラを検索する

重要な仕様

114 in
2894 mm
質量
4302 lb
1951 kg
容量
4.75 yd³
3.6 m³

概要

フラットフロアバケット3.6 m³(4.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

製品仕様 フラットフロアバケット3.6 m³(4.75 yd³)パフォーマンスシリーズ

114 in 2894 mm
質量 4302 lb 1951 kg
容量 4.75 yd³ 3.6 m³

フラットフロアバケット3.6 m³(4.75 yd³)パフォーマンスシリーズ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

フラットフロアバケット