| 幅 | 108.1 in 2747 mm | 
| 高さ | 61.9 in 1571 mm | 
| 質量 | 2960.8 lb 1343 kg | 
| 長さ | 58.4 in 1484 mm | 
| 容量 | 4.4 yd³ 3.4 m³ | 
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm | 
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm | 
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 | 
重要な仕様
ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。
| 幅 | 108.1 in 2747 mm | 
| 高さ | 61.9 in 1571 mm | 
| 質量 | 2960.8 lb 1343 kg | 
| 長さ | 58.4 in 1484 mm | 
| 容量 | 4.4 yd³ 3.4 m³ | 
| ベースエッジ厚さ | 1 in 25 mm | 
| カッティングエッジ厚さ | 1 in 25 mm | 
| インターフェイス形式 | ピンオン式 ピンオン式 |