スタジオショット

ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ 3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

100.4 in
2549 mm
高さ
55.9 in
1421 mm
質量
2638.9 lb
1197 kg

概要

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積込みおよび運搬の用途でフィルファクターやマテリアル保持力を向上させ、多様な用途やさまざまなマテリアルを扱う作業において、整地、レベリング、排出作業に使用されます。

製品仕様 3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ

100.4 in 2549 mm
高さ 55.9 in 1421 mm
質量 2638.9 lb 1197 kg
長さ 59 in 1498 mm
容量 3.9 yd³ 3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
カッティングエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

3.0 m3(3.9 yd3)、ピンオン式、ボルトオンカッティングエッジ を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側