2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式

2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式 ゼネラルパーパスバケット - パフォーマンスシリーズ

国内の販売店に見積りを依頼する 今すぐ購入

重要な仕様

幅
99.7 in
2532 mm
高さ
47 in
1193 mm
質量
1975.3 lb
896 kg

機能一覧

5 件中 1-6 件を表示

用途

用途

ゼネラルパーパスパフォーマンスシリーズバケットは、積上げ、再処理、掘削、坑道入口での積込みの各作業で優れた性能を発揮します。製品名が示すように、これらのバケットはストックパイルからの積込みや坑道入口での積込みに適しています。標準掘削力および摩耗条件に合わせて設計されています。後方敷き均しや整地用途に最適です。パフォーマンスシリーズバケットのフィルファクターは、規定容量に加えて最大で115 %にすることができます。
一体型流出ガード

一体型流出ガード

流出ガードの搭載によりマテリアルのこぼれが防止されることで、機械のリンケージが保護され、積荷の保持性が向上します。
曲線形サイドバー

曲線形サイドバー

曲線形サイドバーにより、マテリアルをバケットに注ぎ、保持することができます。
パフォーマンスシリーズプロファイル

パフォーマンスシリーズプロファイル

パフォーマンスシリーズプロファイルにより、積込みが容易になり、積荷の運搬が最大化されます。
オープンスロート設計

オープンスロート設計

オープンスロート設計により、山積みサイズとフィルファクターが向上しています。

製品仕様 2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式

幅 99.7 in 2532 mm
高さ 47 in 1193 mm
質量 1975.3 lb 896 kg
長さ 46.3 in 1175 mm
容量 3 yd³ 2.3 m³
ベースエッジ厚さ 1 in 25 mm
インターフェイス形式 ピンオン式 ピンオン式

2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式 を、よく比較される製品と比べて、違いを確認してみてください。

製品パンフレットなどをダウンロードできます!

主要なスペック、製品のパンフレットなどをご用意しています。追加情報が必要な場合は、以下に登録してください。このフォームをスキップする.

メディア・ギャラリ

スタジオショット

正面

上面

左側

後面

底面

右側

スタジオショット
正面
上面
左側
後面
底面
右側

次について現在提供中のキャンペーンを確認  2.3 m3(3.0 yd3)、ピンオン式

その他のキャンペーンを見る